Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11903A Adapter, 2.4 mm (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11903A 2.4mm (m) to type-N(m) adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 28 dB
  • Repeatability: -48 dB

Features

  • Electrical Length: 46.1 mm (1.82 in)
  • Overall Length: 49.1 mm (1.93 in)
  • Diameter: 22.0 mm (0.86 in)

Описание

The Keysight 11903A is a metrology-grade, 2.4 mm male to type-N male adapter with dc to 18 GHz operation.