Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11902A Adapter, 2.4 mm (m) to APC-7, DC to 18 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11902A 2.4 mm male to APC-7 adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Return Loss: >32 dB
  • Repeatability: -56 dB

Features

  • Electrical Length: 38.5 mm (1.51 in)
  • Overall Length: 43.8 mm (1.73 in)
  • Diameter: 22.0 mm (0.86 in)

Описание

The Keysight 11902A is a 2.4 mm male to APC-7, metrology grade adapter with dc to 18 GHz operation.