Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11900C Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11900C 2.4 mm male to 2.4 mm female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Return Loss: > 26 dB
  • Repeatability: -44 dB

Features

  • Electrical Length: 12.4 mm (0.49 in)
  • Overall Length: 17.4 mm (0.69 in)
  • Diameter: 9.0 mm (0.35 in)

Описание

The Keysight 11900C is a metrology grade, 2.4 mm male to 2.4 mm female adapter with dc to 50 GHz operation.