Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11867A RF limiter, 10 Hz to 1800 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency Range: 10 Hz to 1800 MHz
  • Insertion loss: < 1.0 dB
  • Reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power

Описание

11867A RF limiter can be used to protect the input circuits of spectrum analyzers, counters, amplifiers, and other instruments from high power levels with minimal effect on measurement performance. This limiter (10 Hz to 1800 MHz) reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power. Insertion loss is less than 0.75 dB.