Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11852B Adapter, 50 Ohm Type-N (f) to 75 Ohm Type-N (m), DC to 3 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11852B Minimum loss pad

  • 11852B-401 Standard connector - 50 ohm Type-N female, 75 ohm Type-N male
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Insertion Loss: 5.7 dB, typical
  • Return Loss: > 27 dB
  • Electrical Length: 50.2 mm (1.98 in)
  • Overall Length: 60.1 mm (2.37 in)
  • Diameter: 22.0 mm (0.87 in)
  • Reference Plane to Reference Plane Length (nominal): 50.2 mm (1.98 in)

Описание

The Keysight 11852B is an instrument-grade, 50-ohm type-N female to 75-ohm type-N male adapter. This product is also available in a 50-ohm type-N male to 75-ohm type-N female configuration. The 11852B Option 004 has a 50 Ohm Type-N (m) and 75 Ohm Type-N (f) connector.