Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11807E Radio Test Software

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Easy-to-use software for automatic radio testing
  • Complete selection of tests for land mobile radios, trunked radios, and cellular phones
  • Tests for commonly performed tests such as cable fault location
  • PCMCIA software media

Описание

The 11807E radio test software family offers easy-to-use software programs for automatic testing of radio receivers and transmitters. The 11807E software family is the same set of tests as included in the Keysight 11807A family, but on PCMCIA cards to work with the Keysight 8920B.

A complete selection of tests are available for land mobile radios, cellular telephones, and trunked radio communications systems.