Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11742A Blocking Capacitor, 45MHz - 26.5GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF performance

  • Low SWR (1.11 @ 12.4GHz)
  • Low insertion loss (0.35 dB @ 12.4 GHz)
  • High DC blocking voltage

Connectors type

  • 3.5 mm(m-f)

Superior RF Performance

  • Low insertion loss < 1.2 dB
  • 50 V maximum DC working voltage
  • 3.5 mm precision coaxial connectors

Описание

The Keysight 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz. Ideal for use with high-frequency oscilloscopes or in biased microwave circuits, the Keysight 11742A will suppress low frequency signals that can damage expensive measuring equipment or affect the accuracy of your RF and microwave measurements.