Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11716A Type-N interconnection kit

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Provides wide attenuation range with 1 dB steps
  • Connects any pair of Keysight 8494/5/6/7 attenuators in series

Описание

Quickly and conveniently connect 1 dB step and 10 dB step attenuators together to achieve greater dynamic range with 1 dB steps. The Keysight 11716A interconnect kit contains a rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect any pair of Keysight 8494/5/6/7 attenuators in series. Attenuators must be ordered separately.