Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11713A Attenuator/Switch Driver

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

87222D
Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz

87222D
The Keysight 87222D 4-port coaxial transfer switch provides exceptional repeatability, low insertion loss, and high isolation.
87222E
Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz 

Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz

87222E
The Keysight 87222E Transfer Switch, dc to 50 GHz, provides simplification of design in signal routing and conditioning applications.

Сопутствующие продукты и решения

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 

    N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц

    Испытательный комплект для калибровки источников шума N2002A представляет собой недорогой автономный прибор, который, будучи включенным в состав калибровочной системы, обеспечивает стабильные результаты калибровки с минимальной погрешностью.