Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11668A High Pass Filter (Discontinued--Support Information Only)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Reduced modulator drive feedthrough from 8 mV to 1 mV
  • Eliminates the need for passive measurements

Описание

The Keysight 11668A high pass filter accessory is recommended when making measurements on active devices that have gain below 50 MHz. Use of the Keysight 11668A, placed after the Keysight 11668B, reduces the modulator drive feedthrough from 8 mV to 1 mV and prevents possible amplifier saturation. Use of the Keysight 11668A filter is not necessary for passive measurements since the feedthrough from the Keysight 11665B is -65 dBm and causes no degradation in system performance.

  • Reduced modulator drive feedthrough from 8 mV to 1 mV
  • Eliminates the need for passive measurements