Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11583C Coax attenuator set of (4) 8493C's

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

1-4 из 4

Упорядочить:
RF & Microwave Attenuators - Selection Guide
This brochure eases selection of Keysight attenuators by providing a brief overview and specifications of fixed, manual, and programmable step attenuators.

Брошюра 2016-02-01

PDF PDF 2.43 MB
8491A/B, 8493A/B/C, 11581A, 11582A and 11583A/C Coaxial Attenuator - Technical Overview
This 8 page product overview describes Keysight 849x and 1158x series Coaxial Attenuators. Includes details on product description, construction, applications, benefits, calibration data, SWR chart, uncertainties chart, technical specifications, environmental specifications, and ordering information.

Техническая информация 2012-09-07

8490D, 8491/93A,B,C and 8492A Coaxial Fixed Attenuators and 11581/2A and 11583A,C Attenuator Sets...
This Service Manual applies to the 8490D, 8491A/B/C, 8492A and 8493A/B/C coaxial fixed attenuator as well as to the 11581A, 11582A and 11583A/C attenuator sets.

Руководство пользователя 2001-12-20

Signal Generator Output Attenuators (AN 20)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1965-06-01

PDF PDF 885 KB