Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11583C Coax attenuator set of (4) 8493C's

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum frequency: 26.5 GHz

Features

  • Multiple dB attenuators included in one set
  • APC-3.5 connectors
  • Walnut accessory case

Описание

The Keysight 11583C contains a set of four 8493C attenuators 3, 6, 10, and 20 dB furnished in a handsome walnut accessory case. The Keysight 8493C are APC-3.5 connectors with a maximum frequency of 26.5 GHz. This set is ideal for calibration labs or where precise knowledge of attenuation and SWR is desired.