Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Walnut accessory case
  • Multiple dB attenuators included in one set

Описание

The Keysight 11583A contains a set of four Keysight 8492A attenuators 3, 6, 10, and 20 dB furnished in a handsome walnut accessory case. This set is ideal for calibration labs or where precise knowledge of attenuation and SWR is desired.

  • Walnut accessory case
  • Multiple dB attenuators included in one set