Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11581A Coaxial attenuator set of (4) 8491A's

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • DC to 12.4 GHz frequency range

Features

  • Type-N connectors
  • Multiple dB attenuators included in one set
  • Walnut accessory case

Описание

The Keysight 11581A contains a set of four Keysight 8491A attenuators 3, 6, 10 and 20 dB with type-N connectors, furnished in a walnut accessory case. This set is ideal for calibration labs or where precise knowledge of attenuation and SWR is desired.