Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11500D Cable Assembly, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11500D Cable, Type-N (m); dc to 18 GHz; 1500 mm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • DC to 18 GHz frequency range
  • Type-N male to type-N male connectors
  • 152 cm (60 in) length (nom)
  • 1.4 maximum SWR
  • Insertion loss is 3.0 dB nominal

Описание

The Keysight 11500D is a 152 cm (60 in) type-N male to type-N male cable assembly with a frequency range of dc to 18 GHz.

  • DC to 18 GHz frequency range
  • Type-N male to type-N male connectors
  • 152 cm (60 in) length (nom)
  • 1.4 maximum SWR
  • Insertion loss is 3.0 dB nominal