Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11500A Cable Assembly, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 6.0 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11500A Cable Assembly, Type-N(male) to Type-N(male)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • DC to 6.0 GHz frequency range
  • Type-N (m) to type-N (m) connectors
  • 180 cm (71 in) length (nom)
  • Insertion Loss 1.87 dB Max
  • Return Loss 10.5 dB Min

Описание

The Keysight 11500A is a 180 cm (71 in) type-N male to type-N male cable assembly with a frequency range of dc to 6.0 GHz.

  • DC to 6.0 GHz frequency range
  • Type-N (m) to type-N (m) connectors
  • 180 cm (71 in) length (nom)