Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Weight: 136 g (4.8 oz)
  • Power: 15V @ 136 mA
  • Sensitivity: 1.5 uW
  • Dissipation: 2.0 W
  • Output: Differential Square Wave (100 kHz - 7.2 MHz)
  • Usable with a variety of optical components and electronics

Описание

The Keysight 10780C is a highly-sensitive, lowest-cost Keysight receiver used with laser interferometer positioning systems. One receiver is used per measurement axis (including wavelength tracker). Configured with Keysight electronics, laser heads, cables and optics, the Keysight 10780C receiver allows you tailor a precise positioning system for your exact application requirements.