Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight 10728A is a normal incidence plane mirror for beam diameters of 9 mm or less. It is a bare optic that requires a user-supplied mount. It is typically used with the 10735A and 10736A three axis interferometers. 

  • Weight: 21 g (0.74 oz)
  • One of many directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems