Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight 10701A beam splitter is designed for beam diameters of 6 mm or less. It reflects one half of the total incoming laser beam, and transmits one half. The Keysight 10701A optic includes a housing for standard mounting.

  • One of many directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems