Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The 10567A 50% dual beam splitter is designed for beam diameters of 6 mm or less. It allows both split beams to return through the splitter, parallel to the incoming beam. It is most useful when the number of optical ports must be minimized (e.g., in a vacuum chamber), or when both receivers must be mounted in the same area. The 10567A optic includes a housing for standard mounting. It is vacuum compatible. 

  • Weight: 317 g (11.3 oz)
  • One of many directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts
  • Ideal for use in a vacuum chamber application
  • Available for use in PC and VMEbus compatible systems