Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

10240B Blocking Capacitor

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Provides ac-coupling
  • Maintains a 50 ohm system
  • Capacitance: 0.18 uF
  • Maximum voltage: +/-200 Vdc

Описание

The Keysight 10240B Blocking Capacitor is a probing accessory that provides ac-coupling while maintaining a 50 ohm system. This capacitor is designed for use with the model Keysight 10020A Resistive Divider Kit, and the Keysight 54006A Resistive Divider Probe Kit, but may be used with any probe that must be terminated in 50 Ω.

  • Provides ac-coupling
  • Maintains a 50 ohm system
  • Capacitance: 0.18 µF
  • Maximum voltage: +/-200 Vdc
  • Sag: Approximately 10% per µs (1% in 100 ns)
  • Connectors: BNC
  • Reflection: less than 12% when driven by a 150 ps risetime step in a 50 ohm system
  • Capacitance: 0.18 µF
  • Maximum voltage: +/-200 Vdc
  • Sag: Approximately 10% per µs (1% in 100 ns)
  • Connectors: BNC
  • Reflection: less than 12% when driven by a 150 ps risetime step in a 50 ohm system