Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5902B Emulation Module and Probe Migration

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Provides processor personality change for an emulation module or probe
  • Offers a cost-effective method of upgrading your emulation tools
  • Requires an existing emulation module or probe with a 50-pin connector
  • Requires ordering an option to specify a processor or processor family

Описание

The Keysight E5902B Emulation Module and Probe Migration kits offer a cost-effective method of changing the processor personality of your emulation probe or module for the 16700A Series logic analysis systems. Use of an emulation migration kit requires an existing emulation probe or module with a 50-pin connector and the purchase of the correct migration kit option for your selected processor or processor family.