Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5901B Emulation Run Control Module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Provides processor control including run, break, reset and single step.
  • Enables code download.
  • Allows memory/register modification.
  • Works with Keysight 16700A series logic analysis systems´ emulation control interface.

Описание

Keysight emulation run control modules link a Keysight 16700A Series logic analysis system to a target processor's debug port. The emulation module is integrated within the logic analysis system's mainframe.