Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Measurement Time

  • 9.5ms measurement

More Features

  • 4-channel for multiple DUTs
  • 4-channel simultaneous testing
  • Fast contact checking: 2ms/point
  • GPIB and Handler Interface

 

  • Ideal for high volume capacitor testing
  • DC Test Voltage: None supplied. Use external power supplies and votage data entry for resitance measurements

Описание

The 4349B offers simultaneous 4-channel high resistance measurements for increased test throughput.