Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

4294A Прецизионный анализатор импеданса, от 40 Гц до 110 МГц

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Основная погрешность измерений

  • Основная погрешность измерений импеданса: ±0,08%

Частота

  • Диапазон частот испытательного сигнала: от 40 Гц до 110 МГц

Другие возможности

  • Уровень испытательного сигнала: от 5 мВ до 1 В (СКЗ) или от 200 мкА до 20 мА (СКЗ)
  • Смещение по постоянному току: от 0 В до ±40 В или от 0 мА до ±100 мА
  • Точные измерения в широком диапазоне импеданса и частот испытательного сигнала
  • Мощные возможности по анализу импеданса
  • Простота использования и гибкие возможности подключения к компьютеру

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 56650-14.
 

Рекомендуемая замена прецизионного анализатора импеданса Keysight 4294A: анализатор импеданса E4990A. Сравнительная таблица характеристик анализаторов импеданса E4990A и 4294A.

Основные характеристики

  • Диапазон частот испытательного сигнала: от 40 Гц до 110 МГц
  • Основная погрешность измерений импеданса: ±0,08%

Прецизионный анализатор импеданса Keysight 4294A представляет собой комплексное решение для измерения импеданса и анализа компонентов и схем. Анализатор 4294A охватывает широкий диапазон частот испытательного сигнала (от 40 Гц до 110 МГц) и обеспечивает основную погрешность измерения импеданса на уровне ±0,08%. Высокая точность измерения больших значений добротности (Q) и низких значений тангенса угла потерь (D) позволяет осуществлять анализ компонентов с малыми потерями. Широкие пределы установки уровней испытательного сигнала позволяют оценивать характеристики устройств в реальных условиях эксплуатации. Диапазон установки уровней испытательного сигнала находится в пределах от 5 мВ до 1 В (СКЗ) или от 200 мкА до 20 мА (СКЗ), а пределы установки смещения по постоянному току составляют от 0 В до ±40 В или от 0 мА до ±100 мА. Расширенные функции калибровки и коррекции ошибок позволяют компенсировать факторы, вызывающие ошибки при выполнении измерений с помощью тестовых приспособлений. Анализатор 4294A представляет собой мощный инструмент для тестирования электронных компонентов в процессе разработки и производства, аттестации и контроля качества готовых изделий. Благодаря высокой производительности прибора и его широким функциональным возможностям разработчики микросхем смогут более эффективно осуществлять тестирование новых устройств.

Технический обзор анализатора импеданса Keysight 4294A

Руководство по эксплуатации анализатора импеданса Keysight 4294A