Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Bench Top Meter

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Measurement Time

  • High speed measurement: 25 ms

More Features

  • Constant test level for high value ceramic capacitor tests
  • Quick contact check
  • 9-bin comparator

Описание

The 4268A capacitance meter offers the ability to test high value multi-layer ceramic capacitors at a constant large test signal level and at high speed. The constant test level feature allows the MLCCs to be tested, in compliance with IEC 384-10 standard, for up to 70 uF at 1 V rms at 1 kHz. 120 Hz measurement ensures the constant 1 rms test signal for up to 600 uF. The 4268A can provide measured values along with comparator results within 25 ms, maximizing test throughput in MLCC production lines.