Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86130A BitAlyzer® Error Performance Analyzer

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

1CM030A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM030A
Two flange brackets
1CP018A
Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles

1CP018A
Two brackets and front handles

Сопутствующие продукты и решения

  • N4906A Serial BERT N4906A 3.6 Gb/s Bit Error Ratio Tester [Устарело] 

    N4906A 3.6 Gb/s Bit Error Ratio Tester [Устарело]

    The N4906A Serial BERT is a 3.6 Gb/s general-purpose bit error ratio tester designed for high-speed digital components and systems.

  • no image available Решения для генерирования и анализа джиттера 

    Решения для генерирования и анализа джиттера

    Широкополосные системы для анализа джиттера в процессе тестирования устройств на соответствие требованиям стандартов по устойчивости к джиттеру на скоростях передачи данных до 10 Гбит/с.