Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

1146B
Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А 

Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А

1146B
  • Частотный диапазон: от 0 до 100 кГц (по уровню –3 дБ)
  • Диапазон измерения тока: 100 мВ/А: от 100 мА до 10 А (пик.); 10 мВ/А: от 1 А до 100 А (пик.)
  • Рабочее напряжение: максимум 600 В

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 54622A Product Photograph 54622A Portable DSO [Устарело] 

    54622A Portable DSO [Устарело]

    100 MHz dual channel oscilloscope for those who must depend on their oscilloscope for tough troubleshooting. With 4 Megs of MegaZoom deep memory standard coupled with rich serial and pulse triggering features

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D Portable MSO [Устарело] 

    54622D Portable MSO [Устарело]

    100 MHz, 2+16 channel MSO. The MSO for 8 and 16 bit microcontroller and CPLD applications with 4 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.