Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

1146B
Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А 

Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А

1146B
  • Частотный диапазон: от 0 до 100 кГц (по уровню –3 дБ)
  • Диапазон измерения тока: 100 мВ/А: от 100 мА до 10 А (пик.); 10 мВ/А: от 1 А до 100 А (пик.)
  • Рабочее напряжение: максимум 600 В
call

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent photo of 54621D 54621D Portable MSO [Устарело] 

    54621D Portable MSO [Устарело]

    60 MHz, 2 +16 channel MSO. The lowest cost MSO ideally suited for education and industrial applications with 4 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • Agilent 54622A Product Photograph 54622A Portable DSO [Устарело] 

    54622A Portable DSO [Устарело]

    100 MHz dual channel oscilloscope for those who must depend on their oscilloscope for tough troubleshooting. With 4 Megs of MegaZoom deep memory standard coupled with rich serial and pulse triggering features

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D Portable MSO [Устарело] 

    54622D Portable MSO [Устарело]

    100 MHz, 2+16 channel MSO. The MSO for 8 and 16 bit microcontroller and CPLD applications with 4 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • 33220A Function Generator / Arbitrary Waveform Generator 33220A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 20 МГц [Снято с производства] 

    33220A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 20 МГц [Снято с производства]

    Keysight 33220A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной формы и генератор импульсов с частотой до 20 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ, ФМ, ЧМн и ШИМ модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц 

    33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц

    Keysight 33210A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной (с опцией 002) формы и генератор импульсов с частотой до 10 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ и ШИМ модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.

  • IntuiLink Connectivity Software Программа IntuiLink для связи с компьютером 

    Программа IntuiLink для связи с компьютером

    • Бесплатная программа для подключения настольных измерительных приборов
    • Добавление панели измерительных инструментов в программы Word и Excel и передача с ее помощью настроек, измерительных данных и изображений экрана
    • Простая процедура сохранения и вызова настроек