Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

33250A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 80 МГц

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Конфигурировать

1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34131A
Transit Case 

Transit Case

34131A
The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.
34161A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34161A
The Keysight 34161A Cordura pouch fits on top of the Keysight 34401A and 34420A mulitmeters, as well as the 34970A Data Acquistion/Switch Unit.
34190A
Rackmount Kit 

Rackmount Kit

34190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
34191A
2U Dual Flange Kit 

2U Dual Flange Kit

34191A
2U Dual Flange Kit (includes two 2U flanges, screws, and nuts based on 5063-9212).
34194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

34194A
Dual Lock Link Kit based on 5061-8769.
82357B
Интерфейс USB/GPIB 

Интерфейс USB/GPIB

82357B
Интерфейс USB/GPIB Keysight 82357B обеспечивает непосредственное подключение приборов GPIB к USB порту ПК или ноутбука.

Совместимые программные продукты

  • IntuiLink Connectivity Software Программа IntuiLink для связи с компьютером 

    Программа IntuiLink для связи с компьютером

    • Бесплатная программа для подключения настольных измерительных приборов
    • Добавление панели измерительных инструментов в программы Word и Excel и передача с ее помощью настроек, измерительных данных и изображений экрана
    • Простая процедура сохранения и вызова настроек

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • 33220A Function Generator / Arbitrary Waveform Generator 33220A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 20 МГц [Снято с производства] 

    33220A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 20 МГц [Снято с производства]

    Keysight 33220A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной формы и генератор импульсов с частотой до 20 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ, ФМ, ЧМн и ШИМ модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц 

    33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц

    Keysight 33210A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной (с опцией 002) формы и генератор импульсов с частотой до 10 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ и ШИМ модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.

  • no image available Digital Multimeter Accessories 

    Digital Multimeter Accessories

    Deluxe test lead sets, temperature probes, current shunts, high voltage probes...

  • 33502A Isolated Amplifier 2 Channel 50 Vpp 33502A Усилитель с изолированными каналами, 2 канала, 50 В (от пика до пика) 

    33502A Усилитель с изолированными каналами, 2 канала, 50 В (от пика до пика)

    Усилитель Keysight 33502A с двумя изолированными каналами предназначен для работы с генераторами сигналов стандартной и произвольной формы для повышения уровня выходного сигнала до 50 В (пик-пик).

  • no image available Источники питания постоянного тока 

    Источники питания постоянного тока

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор источников питания: одно- и многоканальные источники питания постоянного тока, системные источники питания, имитаторы солнечных батарей.

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro

    Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro позволяет создавать и редактировать специализированные сигналы, не затрачивая времени на программирование.