Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16750A 400 MHz State, 2 GHz Timing, 68 Channel Logic Analyzer Module with 4M Memory

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 400 MHz state speed
  • 800 MHz timing speed
  • 4 M memory depth
  • 68-channels per module

Описание

The 16750A logic analysis module has been discontinued and has been replaced by the 16750B. Features and specifications of the 16750B are identical to the 16750A. 16750A and 16750B modules can be combined in multi-module sets. 16750A data and configurations files are compatible with the 16750B.