Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • 5-slot expansion mainframe

Описание

NEW! See the latest generation of logic analyzer technology in the 16900 Series Logic Analysis Systems

The Keysight 16701B logic analysis expansion frame provides additional slots for measurement and emulation modules. The 16701B must be used with either the 16700B, 16702B, 16700A or 16702A.