Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N2263A Модуль цифрового ввода/вывода, 32 бита

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 32-разрядные двунаправленные линии данных
  • 3 линии для управления и квитирования связи
  • Совместимость с уровнями TTL, ток до 0,6 А, напряжение до 42 В
  • Возможность индивидуальной конфигурации 32 линий цифрового ввода/вывода как двух 16-разрядных портов или как четырех независимых 8-разрядных портов
  • Поразрядное конфигурирование цифрового ввода/вывода
  • Три режима управления цифровым вводом/выводом: статический, стробирование и квитирование связи

Описание

Модуль цифрового ввода/вывода Keysight N2263A имеет 32 двунаправленные линии данных и 3 линии для управления и квитирования связи. 32-разрядные линии данных обеспечивают TTL-совместимые входы/выходы или TTL-совместимые входы и выходы с открытым коллектором до 42 В. В каждом канале для защиты входа от перенапряжения (более 42 В постоянного напряжения) и электростатического разряда используется полупроводниковый стабилитрон. Каждая линия цифрового ввода/вывода может потреблять ток до 0,6 А для управления внешними устройствами, в том числе:

  • высоковольтными/сильноточными реле,
  • СВЧ реле и аттенюаторами (8710xx , 876xx и 849xx),
  • соленоидами.

Линии цифрового ввода/вывода и квитирования связи могут работать в режимах положительной или отрицательной логики. Благодаря наличию трех линий управления (PCTL, ввод/вывод и PFLG) пользователь может задать пять режимов квитирования связи с периферийными устройствами.

Недорогое альтернативное решение на базе многофункционального устройства коммутации и измерений 34980A.