Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N2260A Модуль мультиплексора, двухпроводной, 40 каналов

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Характеристики модуля

  • Коммутация сигналов с напряжением до 200 В и силой тока до 1 А
  • 40 двухпроводных реле с механической блокировкой
  • Дополнительно 2 реле без механической блокировки (мультиплексор)
  • Возможность конфигурации для работы в одно-, двух- и четырехпроводном режиме

Принадлежности

  • Клеммный блок с винтовыми зажимами N2290A
  • Кабель N2297A с разъемами DIN96 и двумя D50
  • Кабель N2299A с разъемами DIN96 и четырьмя D25

Описание

Модуль Keysight N2260A представляет собой конфигурируемый модуль мультиплексора с высокой плотностью каналов, предназначенный для тестирования на производстве. Он может работать под управлением команд SCPI или в режиме 3488A. При функционировании в режиме SCPI модуль N2260A может быть сконфигурирован как:

  • один 80-канальный однопроводной мультиплексор;
  • один 40-канальный двухпроводной мультиплексор;
  • два независимых 20-канальных двухпроводных мультиплексора;
  • один 20-канальный четырехпроводной мультиплексор.

В комплект прибора не входит клеммный блок. Для упрощения подключения модуля дополнительно поставляются колодки с винтовыми и зажимными клеммами, а также кабели DIN96-D25/D50.

Недорогое альтернативное решение на базе многофункционального устройства коммутации и измерений 34980A.