Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

W281C Right angle Coaxial to Waveguide Adapter, 1.0 mm female to WR-10, 75-110 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency Range: 75 - 110 GHz
  • Maximum SWR: 1.16
  • Waveguide Designator: EIA WR-10 MIL-W-85/3-024
  • Flange Designator: UG-387/U MIL-F-3922/67B-010
  • Coaxial Connector: 1.0 mm female

Описание

The Keysight W281C is a 1-mm female to W-band waveguide adapter with a frequency range of 75 GHz to 110 GHz. The Keysight W281C is used with the Keysight 8510XF systems.

  • Frequency Range: 75 - 110 GHz
  • Maximum SWR: 1.16
  • Waveguide Designator: EIA WR-10 MIL-W-85/3-024
  • Flange Designator: UG-387/U MIL-F-3922/67B-010
  • Coaxial Connector: 1.0 mm female