Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

V281C Right angle Coaxial to Waveguide Adapter, 1.0 mm female to WR-15, 50-75 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency Range: 50 - 75 GHz
  • Maximum SWR: 1.16
  • Waveguide Designator: EIA WR-15 MIL-W-85/3-018
  • Flange Designator: UG-385/U MIL-F-3922/67B-002
  • Coaxial Connector: 1.0 mm female

Описание

The Keysight V281C is a 1-mm female to V-band waveguide adapter with a frequency range of 50 GHz to 75 GHz. The V281C is used with the Keysight 8510XF systems.

  • Frequency Range: 50 - 75 GHz
  • Maximum SWR: 1.16
  • Waveguide Designator: EIA WR-15 MIL-W-85/3-018
  • Flange Designator: UG-385/U MIL-F-3922/67B-002
  • Coaxial Connector: 1.0 mm female