Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E9635A Adapter, Type-N (m) to BNC (f)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

You can now order this from Find-A-Part, Part Details: 1250-0780

Not all BNC adapters are the same, and making a bad choice can have a big impact on your measurement. That is why Keysight adapters and connectors are the choice of many professionals the world over who demand excellence in their measurement set up.

The Keysight E9635A is a type- N male to BNC to BNC female adapter with impedance 50 ohms.

 

  • Overall Length: 33.27 mm (1.31 in)
  • Diameter: 20.57 mm (0.81 in)