Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E9634A Adapter, SMA (f) to BNC (m), 50 ohm

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Overall Length: 27.06 mm (1.06 in)
  • Diameter: 13.81 mm (0.54 in)
     

Описание

You can now order this from Find-A-Part, Part Details: 1250-2015

Not all BNC adapters are the same, and making a bad choice can have a big impact on your measurement. That is why Keysight adapters and connectors are the choice of many professionals the world over who demand excellence in their measurement set up. The Keysight E9634A is a general-purpose grade adapter with connectors SMA female to BNC male.