Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E9624A Adapter, BNC (m) to BNC (m)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

You can now order this from Find-A-Part, Part Details: 1250-0216

The Keysight E9624A is a BNC male to BNC male adapter with impedance 50 ohms.

 

  • Connector Type: BNC (m), BNC (m)
  • Grade: General Purpose
  • Frequency Range: dc - 4 GHz
  • Overall Length: 31.24 mm (1.23 in)
  • Diameter: 14.28 mm (0.56 in)