Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E9623A Adapter, Type-N (m) to BNC (m)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight E9623A is a type-N male to BNC male adapter with impedance 50 ohms. Not all BNC adapters are the same, and making a bad choice can have a big impact on your measurement. That is why Keysight adapters and connectors are the choice of many professionals the world over who demand excellence in their measurement set up.

  • Overall Length: 37.59 mm (1.48 in)
  • Diameter: 19.81 mm (0.78 in)