Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E9622A Adapter, BNC (f) to BNC (f) Adapter, 50 Ohm

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

You can now order this from Find-A-Part, Part Details: 1250-0080

The Keysight E9622A is a BNC female to BNC female adapter with impedance 50 ohms. Not all BNC adapters are the same, and making a bad choice can have a big impact on your measurement. That is why Keysight adapters and connectors are the choice of many professionals the world over who demand excellence in their measurement set up.

 

  • Frequency Range: dc - 4 GHz
  • Overall Length: 34.11 mm (1.34 in)
  • Diameter: 11.04 mm (0.43 in)