Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E9620A Adapter, Right Angle, BNC (m) to BNC (f)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Описание

The Keysight E9620A is a general-purpose grade, BNC male to BNC female right angle adapter with impedance 50 ohms.

  • Connector Type: Right Angle, BNC(m) to BNC(f)
  • Grade: General Purpose
  • Frequency Range: dc - 4 GHz
  • Overall Length: 26.92 mm (1.06 in)
  • Diameter: 22.6 mm (0.89 in)