Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2621A Termination Adapter, 100/110/120 Ohm

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Bandwidth (-3 dB): less than 10 kHz to greater than 100 MHz
  • Rise Time: less than 3.5 ns
  • Attenuation: 5X (-14 dB) + or - 3% (50 kHz to 30 MHz)

Описание

The Keysight E2621A ac-coupled, balanced adapter allows connection to differential communications signals by terminating the signal into 100, 110 or120 ohm. It also adapts various connector styles (i.e., bantam, RJ48C and Siemens) to the oscilloscope's 50 ohm; BNC input. You can select the termination impedance using the built-in, three-way switch. The AutoProbe interface allows the Keysight Infiniium oscilloscope to recognize the Keysight E2621A and read the termination switch setting. Furthermore, Keysight Infiniium will flag you when the switch setting differs from the standard's required termination impedance.

  • Bandwidth (-3 dB): less than 10 kHz to greater than 100 MHz
  • Rise Time: less than 3.5 ns
  • Attenuation: 5X (-14 dB) + or - 3% (50 kHz to 30 MHz)