Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2305A Spare Test Leads

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 34132A Deluxe Test Lead Set Image 34132A Deluxe Test Lead Set [Устарело] 

    34132A Deluxe Test Lead Set [Устарело]

    The Keysight 34132A deluxe test leads for the 34401A, 34410A and 34411A DMMs are fixed sheath banana plugs supplied in a reusable nylon pouch.

  • Test Lead Set Image 34138A Test Lead Set 

    34138A Test Lead Set

    • Termination: fixed sheath banana plugs
    • Length: 1.4 meters
    • Rating: 1000 V CAT II
    • Safety: IEC 61010-031