Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2303A SMP-to-Dual Banana Plug Adapter

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight E2303A SMP-to-Dual Banana Plug Adapter is used in conjunction with the Keysight E2301A Surface Type-K Thermocouple Probe.

The Keysight E2303A and the Keysight E2301A are compatible with the Keysight 34401A DMM and the Keysight 973 Hand held DMM.