Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85140A Coaxial Short

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85140A 2.4 mm short circuit, Male connector

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • 2.4 mm male connector.

Описание

The Keysight 85140A coaxial short is used for establishing measurement planes for known reflection phase and magnitude in 50-ohm coaxial systems. It has a 2.4 mm male connector.