Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85138A Coaxial Termination, DC to 50 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85138A 2.4mm 50 ohm termination. Male connector

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Maximum SWR at 26.5 GHz: 1.07
  • Maximum SWR at 40 GHz: 1.12
  • Maximum SWR at 50 GHz: 1.22
  • Maximum Power: 0.5 W avg/ 100 W peak

Описание

The Keysight 85138A is a precision, low-reflection dc to 50 GHz load for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance. It is intended for use as a calibration standard. The Keysight 85138A has a 2.4 mm male connector.