Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85132F Набор гибких кабелей, 3,5 мм/7 мм

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85132F Flexible cable set, 3.5 mm (test port) to 7 mm

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

Набор кабелей 85132F включает два гибких кабеля длиной¹ 62,9 см (24,75 дюйма) с соединителями 3,5 мм (розетка²) и 7 мм. Кабель позволяет работать в частотном диапазоне от 0 до 18 ГГц и имеет величину обратных потерь не хуже 17 дБ. Вносимые потери для соединителя измерительного порта и устройства составляют (0,25 × sqrt (f) + 0,2) дБ, где f — значение частоты в ГГц. Фазовая стабильность полужестких/гибких кабелей нормируется при изгибе на 90 градусов с радиусом 7-10 см. Нестабильность¹ кабеля Keysight 85131F не превышает 0,12 дБ, а фаза — (0,13 × f + 0,5)°, где f — значение частоты в ГГц.

¹ Длина и нестабильность кабеля являются дополнительными характеристиками.
² Специальный износоустойчивый соединитель (розетка) разработан специально для подключения к измерительному порту анализатора цепей, не сопрягается со стандартным соединителем (вилка).