Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85130E Набор адаптеров для измерительных портов, 2,4/7 мм

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85130E Special 2.4 mm to 7 mm adapter set

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

Набор адаптеров Keysight 85130E предназначен для защиты измерительных портов при подключении непосредственно к тестируемому устройству. Адаптеры оснащены специальным износоустойчивым соединителем типа розетка, разработанным специально для подключения к измерительному порту анализатора цепей. Этот соединитель не сопрягается со стандартным соединителем типа вилка, но позволяет подключать тестируемое устройство непосредственно к измерительному порту. В набор входит два адаптера с соединителями 2,4 мм и 7 мм. Адаптеры позволяют работать в частотном диапазоне от 0 до 18 ГГц и имеют величину обратных потерь не хуже 26 дБ.