Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85033D Calibration Kit, 3.5 mm

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Описание

The Keysight 85033D calibration kit contains fixed loads and open and short circuits in both sexes to calibrate for the measurement of devices with precision 3.5 mm and SMA connectors. Option 100 adds phase-matched 7 mm to 3.5 mm adapters with male and female connectors for use with 7 mm test port cables. Option 200 adds four type-N to 3.5 mm adapters. This 3.5 mm mechanical calibration kit is specified from dc to 6 GHz.